Skip to content
 
    Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PCM 175/100 G product image 1
Next slide
PCM 175/100 G thumbnail image 1
PCM 175/100 G thumbnail image 2
PCM 175/100 G thumbnail image 1

MNX / PCM 175 / PCM 175/100 G

PCM 175/100 G 6016321

Dimensioner 180 x 180 x 100

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6016321

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074038128

El-nummer Danmark : 8212027242

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 100

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : TPE
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
MNX / PCM 175 / PCM 175/100 G

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PCM 175/100 G

Fibox
6016321_PCM_175_100_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 175/100 G

Produktnummer : 6016321

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074038128

El. number :

  • Danmark : 8212027242

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNXPCM175
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 180 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MIV 175 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Frontplade, for kasse:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Hængsel til frontplade
MIN 15 DIN-15 skinne, for kasse:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847