Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.








PCM 175/150 T 6016923
Dimensioner 180 x 180 x 150
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6016923
Beskrivelse : Kasse PC, metriske
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074052285
El-nummer Danmark : 8212027556
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 180
Bredde (mm.) : 180
Dybde (mm.) : 150
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : TPE
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
PCM 175/150 T


Sample image
Order symbol : PCM 175/150 T
Produktnummer : 6016923
Beskrivelse : Kasse PC, metriske
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
EAN-nummer : 6418074052285
El. number :
- Danmark : 8212027556
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 180 | 150 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Røgfarvet/gråt |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
MIV 175 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 148 x 1.5) |
FP A 175/180 |
Frontplade, for kasse:
(170 x 162 x 1) |
HFP 180 | Hængsel til frontplade |
MIN 15 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(150 x 15 x 1) |
MIV 15 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)