Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.






NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G
NEO PC 322215 G 4810000
UL-kode : -
Dimensioner 320 x 220 x 150
Indeholder : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK09
Teknisk data
Produktnummer : 4810000
Beskrivelse : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover
Bemærkninger : -
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074311337
El-nummer Danmark : 8212098022
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 320
Bredde (mm.) : 220
Dybde (mm.) : 150
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK09
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G
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
NEO PC 322215 G


Sample image
Order symbol : NEO PC 322215 G
Produktnummer : 4810000
UL-kode : -
Beskrivelse : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover
Bemærkninger : -
EAN-nummer : 6418074311337
El. number :
- Danmark : 8212098022
Indeholder : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 220 | 150 |
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
NEO MPI 3222 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3) |
NEO MPS 3222 |
Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5) |
PMK NEO 20 |
Polemounting kit
(300 x 200 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 322215 |
DIN rail frame set
(279 x 179 x 106) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK09; |
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
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)