Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 322215 T product image 1
Next slide
NEO PC 322215 T thumbnail image 1
NEO PC 322215 T thumbnail image 2
NEO PC 322215 T thumbnail image 1

NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 T

NEO PC 322215 T 4811000

UL-kode : -

Dimensioner 320 x 220 x 150

Indeholder : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4811000

Beskrivelse : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Bemærkninger : -

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074311382

El-nummer Danmark : 8212098051

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 320

Bredde (mm.) : 220

Dybde (mm.) : 150

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

NEO PC 322215 T

Fibox
4811000_NEO_PC_322215_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO PC 322215 T

Produktnummer : 4811000

UL-kode : -

Beskrivelse : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Bemærkninger : -

EAN-nummer : 6418074311382

El. number :

  • Danmark : 8212098051

Indeholder : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 322215 DIM.jpg
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 320 220 150
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
NEO MPI 3222 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3)
NEO MPS 3222 Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5)
PMK NEO 20 Polemounting kit
(300 x 200 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 322215 DIN rail frame set
(279 x 179 x 106)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf