Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 21/18
FP 21/18 7720026
Abmessungen 207 x 119 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720026
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033352
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 207
Breite (mm) : 119
Tiefe (mm) : 1
Material: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 21/18
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 21/18


Sample image
Order symbol : FP 21/18
Artikel-Nr. : 7720026
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN: : 6418074033352
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 207 | 119 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)