Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
FP 30/25 7720027
Abmessungen 290 x 190 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720027
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033369
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 290
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 1
Material: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 30/25


Sample image
Order symbol : FP 30/25
Artikel-Nr. : 7720027
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
EAN: : 6418074033369
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 290 | 190 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)