Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31
FP 36/31 7720028
Abmessungen 353 x 223 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720028
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 383x316x134, 390x316x167
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033376
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 353
Breite (mm) : 223
Tiefe (mm) : 1
Material: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 36/31


Sample image
Order symbol : FP 36/31
Artikel-Nr. : 7720028
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 383x316x134, 390x316x167
EAN: : 6418074033376
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 353 | 223 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)