Skip to content
  
Previous slide
MP 30/25 product image 1
Next slide
MP 30/25 thumbnail image 1
MP 30/25 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 30/25

MP 30/25 7720033

Abmessungen 282 x 215 x 1

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7720033

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033390

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 282

Breite (mm) : 215

Tiefe (mm) : 1

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 30/25

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MP 30/25

Fibox
7720033_MP_30_25_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 30/25

Artikel-Nr. : 7720033

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

EAN: : 6418074033390

MP30_25
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 282 215 1
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -