Skip to content
  
Previous slide
MP 36/31 product image 1
Next slide
MP 36/31 thumbnail image 1
MP 36/31 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 36/31

MP 36/31 7720036

Abmessungen 345 x 258 x 1

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7720036

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 383x316x134, 390x316x167

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033406

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 345

Breite (mm) : 258

Tiefe (mm) : 1

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 36/31

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MP 36/31

Fibox
7720036_MP_36_31_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 36/31

Artikel-Nr. : 7720036

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 383x316x134, 390x316x167

EAN: : 6418074033406

MP36_31
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 345 258 1
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -