Skip to content
  
Previous slide
FP 17/16 product image 1
Next slide
FP 17/16 thumbnail image 1
FP 17/16 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16

FP 17/16 7720070

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7720070

Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035783

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 160

Breite (mm) : 100

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FP 17/16

Fibox
7720070

Sample image

Order symbol : FP 17/16

Artikel-Nr. : 7720070

Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

EAN: : 6418074035783

FP_17_16
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 160 100 0
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -