Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
MP 17/16 7720071
Abmessungen 136 x 133 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720071
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074036735
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 136
Breite (mm) : 133
Tiefe (mm) : 1
Material: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MP 17/16


Sample image
Order symbol : MP 17/16
Artikel-Nr. : 7720071
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN: : 6418074036735

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 136 | 133 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)