Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 21/18
FC PC 21/18 7720100
Abmessungen 213 x 125 x 20
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720100
Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse
Anmerkungen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034670
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 213
Breite (mm) : 125
Tiefe (mm) : 20
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 21/18
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FC PC 21/18


Sample image
Order symbol : FC PC 21/18
Artikel-Nr. : 7720100
Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse
Anmerkungen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN: : 6418074034670
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 213 | 125 | 20 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)