Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 17/16
FC PC 17/16 7720102
Abmessungen 166 x 106 x 16
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720102
Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse
Anmerkungen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034687
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 166
Breite (mm) : 106
Tiefe (mm) : 16
Material: : Polycarbonat
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 17/16
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FC PC 17/16


Sample image
Order symbol : FC PC 17/16
Artikel-Nr. : 7720102
Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse
Anmerkungen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN: : 6418074034687
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 106 | 16 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)