Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22
FC PC 25/22 7720111
Abmessungen 257 x 157 x 30
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720111
Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse
Anmerkungen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074059338
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 257
Breite (mm) : 157
Tiefe (mm) : 30
Material: : Polycarbonat
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FC PC 25/22


Sample image
Order symbol : FC PC 25/22
Artikel-Nr. : 7720111
Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse
Anmerkungen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156
EAN: : 6418074059338

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 257 | 157 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)