Skip to content
  
Previous slide
FC PC 30/25 product image 1
Next slide
FC PC 30/25 thumbnail image 1
FC PC 30/25 thumbnail image 3
FC PC 30/25 thumbnail image 5

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25

FC PC 30/25 7720112

Abmessungen 296 x 196 x 30

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7720112

Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse

Anmerkungen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059345

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 296

Breite (mm) : 196

Tiefe (mm) : 30

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FC PC 30/25

Fibox
7720112_FC_PC_30-25_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 30/25

Artikel-Nr. : 7720112

Beschreibung : PC Frontrahmen, für Gehäuse

Anmerkungen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

EAN: : 6418074059345

FIBOX_CM3025-3FC
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 296 196 30
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -