Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22
FP 25/22 7720139
Abmessungen 250 x 150 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720139
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074059291
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 250
Breite (mm) : 150
Tiefe (mm) : 1
Material: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 25/22


Sample image
Order symbol : FP 25/22
Artikel-Nr. : 7720139
Beschreibung : Frontplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156
EAN: : 6418074059291
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 150 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)