Skip to content
  
Previous slide
MP 25/22 product image 1
Next slide
MP 25/22 thumbnail image 1
MP 25/22 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

MP 25/22 7720140

Abmessungen 225 x 175 x 1

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7720140

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059307

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 225

Breite (mm) : 175

Tiefe (mm) : 1

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MP 25/22

Fibox
7720140_MP_25-22_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 25/22

Artikel-Nr. : 7720140

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN: : 6418074059307

MP_25_22
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 225 175 1
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -