Verlängerungsrahmen mit Montagezubehör


EK / EK - Accessories / EKPZR
EKPZR 3730141
Abmessungen 380 x 280 x 50
Bestehend aus : Verlängerungsrahmen mit Montagezubehör
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730141
Beschreibung : Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
Anmerkungen : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074005755
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 50
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKPZR
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKPZR


Sample image
Order symbol : EKPZR
Artikel-Nr. : 3730141
Beschreibung : Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
Anmerkungen : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
EAN: : 6418074005755
Bestehend aus : Verlängerungsrahmen mit Montagezubehör
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 50 |
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
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)