Skip to content
 
    Verlängerungsrahmen mit Montagezubehör
   
Previous slide
EKMZR product image 1
Next slide
EKMZR thumbnail image 1
EKMZR thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / EKMZR

EKMZR 3730152

Abmessungen 380 x 190 x 50

Bestehend aus : Verlängerungsrahmen mit Montagezubehör

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730152

Beschreibung : Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse

Anmerkungen : 380x190x130, 380x190x180

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005731

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 50

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

EK / EK - Accessories / EKMZR

CAD-Dateien
Kontakt

EKMZR

Fibox
3730152_EKMZR.jpg

Sample image

Order symbol : EKMZR

Artikel-Nr. : 3730152

Beschreibung : Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse

Anmerkungen : 380x190x130, 380x190x180

EAN: : 6418074005731

Bestehend aus : Verlängerungsrahmen mit Montagezubehör

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 50
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C