Montageplatte aus Kunststoff, Befestigungsschrauben, Montageschrauben


EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
MPI EKJ 2819 3770101
Abmessungen 259 x 164 x 4
Bestehend aus : Montageplatte aus Kunststoff, Befestigungsschrauben, Montageschrauben
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3770101
Beschreibung : Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : piece
EAN: : 6418074316868
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 259
Breite (mm) : 164
Tiefe (mm) : 4
Material: : ABS
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPI EKJ 2819


Sample image
Order symbol : MPI EKJ 2819
Artikel-Nr. : 3770101
Beschreibung : Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
EAN: : 6418074316868
Bestehend aus : Montageplatte aus Kunststoff, Befestigungsschrauben, Montageschrauben
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 259 | 164 | 4 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )