Eine Montageplatte


EK / EK - Accessories / EKHVT
EKHVT 3770548
Abmessungen 158 x 158 x 1.5
Bestehend aus : Eine Montageplatte
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3770548
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 190x190x130, 190x190x180
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074039743
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 158
Breite (mm) : 158
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / EKHVT
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKHVT


Sample image
Order symbol : EKHVT
Artikel-Nr. : 3770548
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 190x190x130, 190x190x180
EAN: : 6418074039743
Bestehend aus : Eine Montageplatte
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 158 | 158 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )