Eine Montageplatte




EK / EK - Accessories / EKOVT
EKOVT 3770551
Abmessungen 238 x 238 x 1.5
Bestehend aus : Eine Montageplatte
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3770551
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 280x280x130, 280x280x180, 560x280x130
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074039774
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 238
Breite (mm) : 238
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / EKOVT
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKOVT


Sample image
Order symbol : EKOVT
Artikel-Nr. : 3770551
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 280x280x130, 280x280x180, 560x280x130
EAN: : 6418074039774
Bestehend aus : Eine Montageplatte
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 238 | 238 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )