EK / EK - Accessories / EKV 12
EKV 12 3770647
Abmessungen 160 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3770647
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 190x190x130-380x190x180
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074031969
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 160
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
EK / EK - Accessories / EKV 12
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKV 12


Sample image
Order symbol : EKV 12
Artikel-Nr. : 3770647
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 190x190x130-380x190x180
EAN: : 6418074031969
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 24.04.2025)