EK / EK - Accessories / EKV 32
EKV 32 3770649
Abmessungen 335 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3770649
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074031983
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 335
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
EK / EK - Accessories / EKV 32
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKV 32


Sample image
Order symbol : EKV 32
Artikel-Nr. : 3770649
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,
EAN: : 6418074031983
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 335 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)