EK / EK - Accessories / EKV 50
EKV 50 3770699
Abmessungen 515 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3770699
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 560x280x130
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074030405
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 515
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
EK / EK - Accessories / EKV 50
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKV 50


Sample image
Order symbol : EKV 50
Artikel-Nr. : 3770699
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 560x280x130
EAN: : 6418074030405
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 515 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)