Skip to content
  
Previous slide
MP 2419 product image 1
Next slide
MP 2419 thumbnail image 1
MP 2419 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2419

MP 2419 5518024

Abmessungen 210 x 160 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5518024

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 240x191x107

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074061133

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 210

Breite (mm) : 160

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2419

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MP 2419

Fibox
picc_mounting_plate

Sample image

Order symbol : MP 2419

Artikel-Nr. : 5518024

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 240x191x107

EAN: : 6418074061133

MP2419
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 210 160 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -