Skip to content
  
Previous slide
MP 2924 product image 1
Next slide
MP 2924 thumbnail image 1
MP 2924 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924

MP 2924 5518025

Abmessungen 265 x 215 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5518025

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 289x239x107

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074061140

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 265

Breite (mm) : 215

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MP 2924

Fibox
picc_mounting_plate

Sample image

Order symbol : MP 2924

Artikel-Nr. : 5518025

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 289x239x107

EAN: : 6418074061140

MP2924
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 265 215 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -