Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429
MP 3429 5518026
Abmessungen 315 x 265 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5518026
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 344x289x117
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074061157
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 315
Breite (mm) : 265
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MP 3429


Sample image
Order symbol : MP 3429
Artikel-Nr. : 5518026
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 344x289x117
EAN: : 6418074061157
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 315 | 265 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)