Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3
DH-3 8524032
Abmessungen 140 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8524032
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033512
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 140
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
DH-3


Sample image
Order symbol : DH-3
Artikel-Nr. : 8524032
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95
EAN: : 6418074033512
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)