Tempo / TEMPO - Accessories / ARH 2328
ARH 2328 9822012
Abmessungen 260 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9822012
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 280x230x110
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034373
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 260
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / ARH 2328
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ARH 2328


Sample image
Order symbol : ARH 2328
Artikel-Nr. : 9822012
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 280x230x110
EAN: : 6418074034373
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 260 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)