Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
ALN 061005 product image 1
Next slide
ALN 061005 thumbnail image 1
ALN 061005 thumbnail image 2
ALN 061005 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0610 / ALN 061005

ALN 061005 7811080

UL Name : ALN UL 061005

Abmessungen 66 x 100 x 46

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7811080

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

Anmerkungen : Aluminium

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074016041

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 66

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 46

Materialien: :

Material: : Aluminum

Farbe Unterteil: : RAL_7001

Farbe Deckel: : RAL 7001

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 0610 / ALN 061005

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ALN 061005

Fibox
7811080_ALN061005_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 061005

Artikel-Nr. : 7811080

UL Name : ALN UL 061005

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

Anmerkungen : Aluminium

EAN: : 6418074016041

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

ALN061005
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 66 100 46
Materialien: :
Material: : Aluminum
Farbe Unterteil: : RAL_7001
Farbe Deckel: : RAL 7001
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Zubehör :
ARM 0610 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(88 x 15 x 5)
MR 75003 Selbstschneidende Taptite Schraube M3, für Gehäuse
MRS 28540 Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(11 x 42 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU