Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.


ALN 316018 7811480
Abmessungen 600 x 310 x 190
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7811480
Beschreibung : Gehäuse Aluminium
Anmerkungen : Aluminium
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074016263
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 600
Breite (mm) : 310
Tiefe (mm) : 190
Material: : Aluminum
Farbe Unterteil: : RAL_7001
Farbe Deckel: : RAL 7001
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ALN 316018


Sample image
Order symbol : ALN 316018
Artikel-Nr. : 7811480
Beschreibung : Gehäuse Aluminium
Anmerkungen : Aluminium
EAN: : 6418074016263
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 310 | 190 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Farbe Unterteil: : | RAL_7001 |
Farbe Deckel: : | RAL 7001 |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
AM 3160 |
Montageplatte, für Gehäuse
(293 x 585 x 1.5) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)