Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.






ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030 No MP
ARCA 507030 No MP 8120031N
UL Code : UL508A
Abmessungen 500 x 700 x 300
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
- IP66; IK10
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120031N
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074089458
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 500
Breite (mm) : 700
Tiefe (mm) : 300
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030 No MP
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
Zubehör
ARCA 507030 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 507030 No MP
Artikel-Nr. : 8120031N
UL Code : UL508A
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
EAN: : 6418074089458
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 700 | 300 |
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
MPX ARCA 7050 |
Montageplatte (630x430 mm)
(630 x 430 x 5) |
PMK ARCA 70 |
Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(685 x 485 x 35) |
RCS ARCA 5070 |
Regenschutzkante für 5070
(50 x 700 x 20) |
DSP ARCA RM |
Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 507030 |
Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(685 x 485 x 35) |
IDS ARCA 5070 | Innentür (Set) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 7050 |
Montageplatte (630x430x2 mm)
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ⌀3.6 mm)
(630 x 430 x 2) |
MPP ARCA 5070 |
Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)
(430 x 630 x 2) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)