Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA RM product image 1
Next slide
DSP ARCA RM thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA RM

DSP ARCA RM 8120965

Abmessungen 22 x 200 x 16

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120965

Beschreibung : Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074305138

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 22

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 16

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA RM

CAD-Dateien
Kontakt

DSP ARCA RM

Fibox
8120965_DSP_ARCA_RM_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA RM

Artikel-Nr. : 8120965

Beschreibung : Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060

EAN: : 6418074305138

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 22 200 16
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -