Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKOE 180 T product image 1
Next slide
EKOE 180 T thumbnail image 1
EKOE 180 T thumbnail image 2
EKOE 180 T thumbnail image 2

EK / EKO / EKOE 180 T

EKOE 180 T 2538140

Abmessungen 280 x 280 x 180

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538140

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013842

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 180
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
EK / EKO / EKOE 180 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKOE 180 T

Fibox
2538140_EKOE_180_T_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKOE 180 T

Artikel-Nr. : 2538140

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074013842

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKO
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 180
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
EKOZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK