Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage






EKO 30-G 3730096
Abmessungen 280 x 280 x 30
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730096
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000323
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 30
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
EKO 30-G


Sample image
Order symbol : EKO 30-G
Artikel-Nr. : 3730096
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074000323
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
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
EKOZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)