Skip to content
 
    Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
   
Previous slide
EKO 80-G product image 1
Next slide
EKO 80-G thumbnail image 1
EKO 80-G thumbnail image 2
EKO 80-G thumbnail image 3
EKO 80-G thumbnail image 1

EK / EKO / EKO 80-G

EKO 80-G 3730558

Abmessungen 280 x 280 x 80

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730558

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000330

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 80
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
EK / EKO / EKO 80-G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKO 80-G

Fibox
3730558_EKO_80-G_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKO 80-G

Artikel-Nr. : 3730558

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

EAN: : 6418074000330

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

EKO
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 80
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
EKOZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4)
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
SGSFIMKO_EK