Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKTH 130 G product image 1
Next slide
EKTH 130 G thumbnail image 1
EKTH 130 G thumbnail image 2
EKTH 130 G thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH 130 G

EKTH 130 G 2538067

Abmessungen 560 x 280 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538067

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013668

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130
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
EK / EKT / EKTH 130 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKTH 130 G

Fibox
2538067_EKTH_130_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKTH 130 G

Artikel-Nr. : 2538067

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074013668

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKT
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 280 130
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
EKTZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 280 x 50)
EKTVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKV 50 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(515 x 35 x 7)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK