Skip to content
 
    Unterteil für Gehäuse
   
Previous slide
EKTH product image 1
Next slide
EKTH thumbnail image 1
EKTH thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH

EKTH 3530132

Abmessungen 560 x 280 x 100

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530132

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 6x Grösse 2

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000125

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 100
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
EK / EKT / EKTH

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKTH

Fibox
3530132_EKTH_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKTH

Artikel-Nr. : 3530132

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 6x Grösse 2

EAN: : 6418074000125

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

EKT
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 280 100
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
EKTZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 280 x 50)
EKTVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKV 50 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(515 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_EK