Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage








EKT 30-T 3720144
Abmessungen 560 x 280 x 30
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3720144
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : transparent
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000385
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 560
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 30
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
EKT 30-T


Sample image
Order symbol : EKT 30-T
Artikel-Nr. : 3720144
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : transparent
EAN: : 6418074000385
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKTZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)