Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKUH 180 G product image 1
Next slide
EKUH 180 G thumbnail image 1
EKUH 180 G thumbnail image 2
EKUH 180 G thumbnail image 3
EKUH 180 G thumbnail image 4
EKUH 180 G thumbnail image 1
EKUH 180 G thumbnail image 2

EK / EKU / EKUH 180 G

EKUH 180 G 2538073

Abmessungen 560 x 380 x 180

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538073

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013675

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 380

Tiefe (mm) : 180
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
EK / EKU / EKUH 180 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKUH 180 G

Fibox
2538073_EKUH_180_G_enclose_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUH 180 G

Artikel-Nr. : 2538073

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074013675

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKU
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 380 180
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
EKUVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKUZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 380 x 50)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK