Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.






.gif?length=393&name=2538179_EKUM_180_T_enclose%20360_ANIMA_SMALL%20(2).gif)
.gif?length=393&name=2538179_EKUM_180_T%20360_ANIMA_SMALL%20(2).gif)






.gif?length=52&name=2538179_EKUM_180_T_enclose%20360_ANIMA_SMALL%20(2).gif)
.gif?length=52&name=2538179_EKUM_180_T%20360_ANIMA_SMALL%20(2).gif)
EKUM 180 T 2538179
Abmessungen 560 x 380 x 180
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2538179
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074013958
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 560
Breite (mm) : 380
Tiefe (mm) : 180
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
EKUM 180 T


Sample image
Order symbol : EKUM 180 T
Artikel-Nr. : 2538179
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
EAN: : 6418074013958
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKUVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)