Skip to content
 
    Unterteil für Gehäuse
   
Previous slide
EKUH product image 1
Next slide
EKUH thumbnail image 1
EKUH thumbnail image 2
EKUH thumbnail image 1
EKUH thumbnail image 2

EK / EKU / EKUH

EKUH 3530317

Abmessungen 560 x 380 x 150

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530317

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 6x Grösse 2

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000132

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 380

Tiefe (mm) : 150
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
EK / EKU / EKUH

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKUH

Fibox
3530317_EKUH_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUH

Artikel-Nr. : 3530317

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 6x Grösse 2

EAN: : 6418074000132

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

EKU
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 380 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
EKUVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKUZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 380 x 50)
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
SGSFIMKO_EK