Skip to content
 
    Unterteil für Gehäuse
   
Previous slide
EKUN product image 1
Next slide
EKUN thumbnail image 1
EKUN thumbnail image 1

EK / EKU / EKUN

EKUN 3530318

Abmessungen 560 x 380 x 150

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530318

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 4x Grösse 2 + 2x Grösse 3

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000156

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 380

Tiefe (mm) : 150
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
EK / EKU / EKUN

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKUN

Fibox
3530318_EKUN_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKUN

Artikel-Nr. : 3530318

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 4x Grösse 2 + 2x Grösse 3

EAN: : 6418074000156

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

EKU
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 380 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
EKUVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKUZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 380 x 50)
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
SGSFIMKO_EK