Skip to content
 
    Unterteil für Gehäuse
   
Previous slide
EKUM product image 1
Next slide
EKUM thumbnail image 1
EKUM thumbnail image 2
EKUM thumbnail image 3
EKUM thumbnail image 1
EKUM thumbnail image 3

EK / EKU / EKUM

EKUM 3530319

Abmessungen 560 x 380 x 150

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530319

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 5x Grösse 2 + 1x Grösse 3

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000149

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 380

Tiefe (mm) : 150
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
EK / EKU / EKUM

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKUM

Fibox
3530319_2022_EKUM_base_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUM

Artikel-Nr. : 3530319

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 5x Grösse 2 + 1x Grösse 3

EAN: : 6418074000149

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

EKU
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 380 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
EKUVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKUZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 380 x 50)
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
SGSFIMKO_EK