Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage






EKU 30-G 3730320
Abmessungen 560 x 380 x 30
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730320
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000415
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 560
Breite (mm) : 380
Tiefe (mm) : 30
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
EKU 30-G


Sample image
Order symbol : EKU 30-G
Artikel-Nr. : 3730320
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074000415
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
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
EKUVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)