Skip to content
 
    Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC D 85 T product image 1
Next slide
PC D 85 T thumbnail image 1
PC D 85 T thumbnail image 2
PC D 85 T thumbnail image 3
PC D 85 T thumbnail image 4
PC D 85 T thumbnail image 9
PC D 85 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO D / PC D 85 T

PC D 85 T 8724008

Abmessungen 170 x 80 x 85

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8724008

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074002129

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 170

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 85
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
Piccolo / PICCOLO D / PC D 85 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC D 85 T

Fibox
8724008_PC_D_85_T_3_72dpi

Sample image

Order symbol : PC D 85 T

Artikel-Nr. : 8724008

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074002129

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICDDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 170 80 85
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
FP 22040 Wandbefestigungslaschen, für Gehäuse
DH-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7)
D-MP Montageplatte, für Gehäuse
(140 x 54 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_PICC_pc