Skip to content

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Piccolo image