Skip to content
 
    Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
ABS D 85 G product image 1
Next slide
ABS D 85 G thumbnail image 1
ABS D 85 G thumbnail image 2

Piccolo / PICCOLO D / ABS D 85 G

ABS D 85 G 8784308

Abmessungen 170 x 80 x 85

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8784308

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074002174

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 170

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 85

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Piccolo / PICCOLO D / ABS D 85 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ABS D 85 G

Fibox
8784308_ABS_D_85_G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS D 85 G

Artikel-Nr. : 8784308

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074002174

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICDDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 170 80 85
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
FP 22040 Wandbefestigungslaschen, für Gehäuse
DH-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7)
D-MP Montageplatte, für Gehäuse
(140 x 54 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc