Skip to content
 
    Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC F 65 T product image 1
Next slide
PC F 65 T thumbnail image 1
PC F 65 T thumbnail image 2
PC F 65 T thumbnail image 2

Piccolo / PICCOLO F / PC F 65 T

PC F 65 T 8724011

Abmessungen 230 x 80 x 65

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8724011

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074002181

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 65
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
Piccolo / PICCOLO F / PC F 65 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC F 65 T

Fibox
8724011_PC_F_65_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC F 65 T

Artikel-Nr. : 8724011

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074002181

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICFDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 80 65
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
FP 22040 Wandbefestigungslaschen, für Gehäuse
F-MP Montageplatte, für Gehäuse
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(35 x 200 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_PICC_pc